??
CADモデル選択
K0034.006040
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0034 - Side clamps
Bill of material
K0034.006040
BESTKIPP
Order No.
K0034.006040
FORM
Form
D
TYP
Pom jaw serrated
AUSF
version
left-hand type
A
Length
78.0 mm
B
width
25 mm
D
diameter
12 mm
D1
diameter
6.2 mm
D2
diameter
0.0 mm
D3
diameter
0.0 mm
E
height
11.0 mm
E1
height
12 mm
E2
height
8 mm
E3
height
4 mm
H
height
25 mm
H1
height
45 mm
K
Length
4.5 mm
K1
distance
26 mm
L
Length
46.5 mm
L1
Length
22 mm
L2
Length
20.0 mm
R
Radius
110 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
3800 N
GEW
Approx. weight
0.2378 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032310
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions